chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
RSS-RSS-8814-2M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Leitung für Industrial Ethernet
RSS-RSS-8814-2M
Bestell-ID-Nr. 100024269
Auf Lager
Listenpreis
54,90 €
home
Home
Loading...
Technische Daten
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Leitungslänge (m)
2
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Anwendung
Daten
Zulassungen
cULus
Polzahl
8
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
8
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Grün
Ausführung
Verbindungsleitung
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gerade, A-codiert
Steckverbinder B
Stecker, M12x1, gerade, A-codiert
Aderquerschnitt (mm²)
0.14
Anzahl der Leiter
8
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gerade, A-codiert
Steckverbinder B
Stecker, M12x1, gerade, A-codiert
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RSS-RSS-8814-2M
Artikel gesamt
54,90 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren