chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RKP56PLB-0.5-RSP56PLB/TXG | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Versorgungsleitung - M12-Power
RKP56PLB-0.5-RSP56PLB/TXG
Bestell-ID-Nr. 100031101
home
Home
Loading...
Technische Daten
Leitungslänge (m)
0.5
Anwendung
Power
Ausführung
Verbindungsleitung
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, L-codiert
Polzahl
4+FE
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Steckverbinder B
Stecker, M12x1, gerade, L-codiert
Polzahl
4+FE
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Strombelastbarkeit (A)
16
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Grau
Besondere Eigenschaften
Schleppkettentauglich
Zulassungen
cULus
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Aderquerschnitt (mm²)
1.5
Anzahl der Leiter
5
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
0.5
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, L-codiert
Steckverbinder B
Stecker, M12x1, gerade, L-codiert
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
52,50 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zweifachverteiler
RKP56PLB-0.5-RSP56PLB/TXG
Artikel gesamt
52,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren