chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RSP46PSB-1/TXL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Versorgungsleitung - M12-Power
RSP46PSB-1/TXL
Bestell-ID-Nr. 100031198
home
Home
Loading...
Technische Daten
Leitungslänge (m)
1
Anwendung
Power
Ausführung
Anschlussleitung
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gerade, S-codiert
Polzahl
3+PE
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Bemessungsspannung (V)
600
Strombelastbarkeit (A)
16
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Schwarz
Besondere Eigenschaften
Schleppkettentauglich
Zulassungen
cULus
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Aderquerschnitt (mm²)
1.5
Anzahl der Leiter
4
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
1
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gerade, S-codiert
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
30,70 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RSP46PSB-1/TXL
Artikel gesamt
30,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren