chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
RSS56PLB-2/TXG | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Versorgungsleitung - M12-Power
RSS56PLB-2/TXG
Bestell-ID-Nr. 100031464
Auf Lager
Listenpreis
50,90 €
home
Home
Loading...
Technische Daten
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Leitungslänge (m)
2
Anwendung
Power
Besondere Eigenschaften
Geschirmt, Schirm auf Überwurfmutter, Schleppkettentauglich
Zulassungen
cULus
Polzahl
4+FE
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Strombelastbarkeit (A)
16
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Grau
Ausführung
Anschlussleitung
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gerade, L-codiert
Aderquerschnitt (mm²)
1.5
Anzahl der Leiter
5
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gerade, L-codiert
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RSS56PLB-2/TXG
Artikel gesamt
50,90 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren