chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
AIDA-GC-AIDA-GC-4416-20M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Leitung für Industrial Ethernet / PUR
AIDA-GC-AIDA-GC-4416-20M
Bestell-ID-Nr. 100032143
home
Home
Loading...
Technische Daten
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Anwendung
Daten
Ausführung
Verbindungsleitung
Steckverbinder A
Stecker, RJ45, gerade
Polzahl
4
Steckverbinder B
Stecker, RJ45, gerade
Polzahl
4
Bemessungsspannung (V)
40
Strombelastbarkeit (A)
1.5
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Grün
Zulassungen
UL Listed
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Aderquerschnitt (mm²)
0.32
Anzahl der Leiter
4
Hauptfunktionen
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Stecker, RJ45, gerade
Steckverbinder B
Stecker, RJ45, gerade
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
272,90 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
AIDA-GC-AIDA-GC-4416-20M
Artikel gesamt
272,90 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren