chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
AIDA-GC-RSSD-4416-20M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Leitung für Industrial Ethernet / PUR
AIDA-GC-RSSD-4416-20M
Bestell-ID-Nr. 100032147
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Anwendung
Daten
Ausführung
Verbindungsleitung
Steckverbinder A
Stecker, RJ45, gerade
Polzahl
4
Steckverbinder B
Stecker, M12x1, gerade, D-codiert
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Bemessungsspannung (V)
40
Strombelastbarkeit (A)
1.5
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Grün
Zulassungen
UL Listed
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Aderquerschnitt (mm²)
0.32
Anzahl der Leiter
4
Bruttogewicht
1
Nettogewicht
1
Leitungsdurchmesser (mm)
6.5
Griffkörper
Zinkdruckguss
Hauptfunktionen
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Stecker, RJ45, gerade
Steckverbinder B
Stecker, M12x1, gerade, D-codiert
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
191,60 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zweifachverteiler
AIDA-GC-RSSD-4416-20M
Artikel gesamt
191,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren