chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RK4.217T-5-RS4.217T/TS7198 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Thermoelementleitung Typ K
RK4.217T-5-RS4.217T/TS7198
Bestell-ID-Nr. 100033105
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Leitungslänge (m)
5
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Steckverbinder B
Stecker, M12x1, gerade, A-codiert
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Bemessungsspannung (V)
48
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
TPE
Leitungsfarbe
Grün
Besondere Eigenschaften
Geschirmt
Griffkörper
Kunststoff
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
TPE
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert
Steckverbinder B
Stecker, M12x1, gerade, A-codiert
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
50,40 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RK4.217T-5-RS4.217T/TS7198
Artikel gesamt
50,40 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren