chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
PSGS4M-PKGS4M-4414-4M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Leitung für Industrial Ethernet
PSGS4M-PKGS4M-4414-4M
Bestell-ID-Nr. 100036539
home
Home
Loading...
Technische Daten
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Leitungslänge (m)
4
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Anwendung
Daten
Bemessungsspannung (V)
42
Zulassungen
cULus
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube A
Zink
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube B
Zinkdruckguss
Strombelastbarkeit (A)
3
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Grün
Ausführung
Verbindungsleitung
Steckverbinder A
Stecker, M8x1, gerade
Steckverbinder B
Kupplung, M8x1, gerade
Aderquerschnitt (mm²)
0.15
Anzahl der Leiter
4
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
4
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Stecker, M8x1, gerade
Steckverbinder B
Kupplung, M8x1, gerade
Auf Lager
Listenpreis
37,80 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
PSGS4M-PKGS4M-4414-4M
Artikel gesamt
37,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren