chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Versorgungsleitung - M12-Power
RKS46PSB-15-RSS46PSB/TXL
Bestell-ID-Nr. 100037968
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
167,00 €
Artikel gesamt
167,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Leitungslänge (m)
15
Anwendung
Power
Ausführung
Verbindungsleitung
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, S-codiert
Polzahl
3+PE
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Steckverbinder B
Stecker, M12x1, gerade, S-codiert
Polzahl
3+PE
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Bemessungsspannung (V)
600
Strombelastbarkeit (A)
16
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Schwarz
Besondere Eigenschaften
Geschirmt, Schirm auf Überwurfmutter, Schleppkettentauglich
Zulassungen
cULus
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Aderquerschnitt (mm²)
1.5
Anzahl der Leiter
4
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
15
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, S-codiert
Steckverbinder B
Stecker, M12x1, gerade, S-codiert
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zweifachverteiler
RKS46PSB-15-RSS46PSB/TXL