chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
RKP46PLA-5/TXL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Versorgungsleitung - M12-Power
RKP46PLA-5/TXL
Bestell-ID-Nr. 100038769
home
Home
Loading...
Technische Daten
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Leitungslänge (m)
5
Anwendung
Power
Besondere Eigenschaften
Schleppkettentauglich
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Strombelastbarkeit (A)
16
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Schwarz
Ausführung
Anschlussleitung
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, L-codiert
Aderquerschnitt (mm²)
1.5
Anzahl der Leiter
4
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, L-codiert
Auf Lager
Listenpreis
47,10 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RKP46PLA-5/TXL
Artikel gesamt
47,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren