chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Versorgungsleitung - M12-Power
RKP46PTA-3-RSP46PTA/TXL
Bestell-ID-Nr. 100038869
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
58,70 €
Artikel gesamt
58,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Leitungslänge (m)
3
Anwendung
Power
Ausführung
Verbindungsleitung
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, T-codiert
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Steckverbinder B
Stecker, M12x1, gerade, T-codiert
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Strombelastbarkeit (A)
12
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Schwarz
Besondere Eigenschaften
Schleppkettentauglich
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Aderquerschnitt (mm²)
1.5
Anzahl der Leiter
4
Leitungsdurchmesser (mm)
7.2
Griffkörper
Kunststoff
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
3
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, T-codiert
Steckverbinder B
Stecker, M12x1, gerade, T-codiert
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RKP46PTA-3-RSP46PTA/TXL