chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
RKP44PTA-10/TXL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Versorgungsleitung - M12-Power
RKP44PTA-10/TXL
Bestell-ID-Nr. 100038883
home
Home
Loading...
Technische Daten
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Leitungslänge (m)
10
Anwendung
Power
Besondere Eigenschaften
Schleppkettentauglich
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Strombelastbarkeit (A)
12
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Schwarz
Ausführung
Anschlussleitung
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, T-codiert
Aderquerschnitt (mm²)
2.5
Anzahl der Leiter
4
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
10
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, T-codiert
Auf Lager
Listenpreis
87,30 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RKP44PTA-10/TXL
Artikel gesamt
87,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren