chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Deutsch-Steckverbinder
DT06-2S-A-15-DT04-2P-A/TXL
Bestell-ID-Nr. 100046075
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
59,00 €
Artikel gesamt
59,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Leitungslänge (m)
15
Anwendung
Mobile Equipment
Ausführung
Verbindungsleitung
Steckverbinder A
Kupplung, Deutsch DT, gerade
Polzahl
2
Steckverbinder B
Stecker, Deutsch DT, gerade
Bemessungsspannung (V)
230
Strombelastbarkeit (A)
8
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Schwarz
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Aderquerschnitt (mm²)
0.75
Anzahl der Leiter
2
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
15
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Kupplung, Deutsch DT, gerade
Steckverbinder B
Stecker, Deutsch DT, gerade
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
DT06-2S-A-15-DT04-2P-A/TXL