chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PROFIBUS-Leitung
RSSW-RKSW-X2X-2.5M
Bestell-ID-Nr. 100048912
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
47,40 €
Artikel gesamt
47,40 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-DP
Leitungslänge (m)
2.5
Anwendung
Daten
Ausführung
Verbindungsleitung
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gerade, B-codiert
Polzahl
5
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Steckverbinder B
Kupplung, M12x1, gerade, B-codiert
Polzahl
5
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Bemessungsspannung (V)
250
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Violett
Umgebungstemperatur min. (°C)
-50
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Aderquerschnitt (mm²)
0.25
Anzahl der Leiter
2
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
2.5
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gerade, B-codiert
Steckverbinder B
Kupplung, M12x1, gerade, B-codiert
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RSSW-RKSW-X2X-2.5M