chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
RSSW-RKSW-X2X-17M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PROFIBUS-Leitung
RSSW-RKSW-X2X-17M
Bestell-ID-Nr. 100048928
Auf Lager
Listenpreis
127,30 €
home
Home
Loading...
Technische Daten
Umgebungstemperatur min. (°C)
-50
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Leitungslänge (m)
17
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-DP
Anwendung
Daten
Bemessungsspannung (V)
250
Polzahl
5
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
5
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Violett
Ausführung
Verbindungsleitung
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gerade, B-codiert
Steckverbinder B
Kupplung, M12x1, gerade, B-codiert
Aderquerschnitt (mm²)
0.25
Anzahl der Leiter
2
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
17
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gerade, B-codiert
Steckverbinder B
Kupplung, M12x1, gerade, B-codiert
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zweifachverteiler
RSSW-RKSW-X2X-17M
Artikel gesamt
127,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren