chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PSWS4M-PSWS4M-4414-0.3M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Leitung für Industrial Ethernet
PSWS4M-PSWS4M-4414-0.3M
Bestell-ID-Nr. 6441439
home
Home
Loading...
Technische Daten
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Leitungslänge (m)
0.3
Anwendung
Daten
Ausführung
Verbindungsleitung
Steckverbinder A
Stecker, M8x1, gewinkelt
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube A
Zink
Steckverbinder B
Stecker, M8x1, gewinkelt
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube B
Zinkdruckguss
Bemessungsspannung (V)
42
Strombelastbarkeit (A)
3
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Grün
Zulassungen
cULus
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Aderquerschnitt (mm²)
0.15
Anzahl der Leiter
4
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
0.3
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Stecker, M8x1, gewinkelt
Steckverbinder B
Stecker, M8x1, gewinkelt
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
21,60 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
PSWS4M-PSWS4M-4414-0.3M
Artikel gesamt
21,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren