chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Robotertaugliche Aktuator- und Sensorleitung
WKC4.4T-2/TRL
Bestell-ID-Nr. 6543031
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
13,00 €
Artikel gesamt
13,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Leitungslänge (m)
2
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gewinkelt, A-codiert
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Bemessungsspannung (V)
250
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Schwarz
Besondere Eigenschaften
Robotertauglich
Zulassungen
cULus, CE, UKCA
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
Kupplung, M12x1, gewinkelt, A-codiert
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
WKC4.4T-2/TRL