chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
PKG3M-1-PSG3M/TRL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Robotertaugliche Aktuator- und Sensorleitung
PKG3M-1-PSG3M/TRL
Bestell-ID-Nr. 6543124
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
13,80 €
home
Home
Loading...
Technische Daten
Leitungslänge (m)
1
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Steckverbinder A
Kupplung, M8x1, gerade
Polzahl
3
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Steckverbinder B
Stecker, M8x1, gerade
Polzahl
3
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Schwarz
Besondere Eigenschaften
Robotertauglich
Zulassungen
cULus, CE, UKCA
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
3
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
1
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Kupplung, M8x1, gerade
Steckverbinder B
Stecker, M8x1, gerade
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
PKG3M-1-PSG3M/TRL
Artikel gesamt
13,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren