chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PSG4M-2/TRL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Robotertaugliche Aktuator- und Sensorleitung
PSG4M-2/TRL
Bestell-ID-Nr. 6543146
home
Home
Loading...
Technische Daten
Leitungslänge (m)
2
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Steckverbinder A
Stecker, M8x1, gerade
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Schwarz
Besondere Eigenschaften
Robotertauglich
Zulassungen
cULus, CE, UKCA
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
Stecker, M8x1, gerade
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
11,80 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
PSG4M-2/TRL
Artikel gesamt
11,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren