chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WKM52-4-WSM52 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Spannungsversorgungsleitung / PUR
WKM52-4-WSM52
Bestell-ID-Nr. 6604804
home
Home
Loading...
Technische Daten
Leitungslänge (m)
4
Anwendung
Power
Ausführung
Verbindungsleitung
Steckverbinder A
Kupplung, 7/8″-16 UN, gewinkelt
Polzahl
4+PE
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Steckverbinder B
Stecker, 7/8″-16 UN, gewinkelt
Polzahl
4+PE
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Bemessungsspannung (V)
300
Strombelastbarkeit (A)
12
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Grau
Besondere Eigenschaften
Schleppkettentauglich
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Aderquerschnitt (mm²)
1.5
Anzahl der Leiter
5
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
4
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Kupplung, 7/8″-16 UN, gewinkelt
Steckverbinder B
Stecker, 7/8″-16 UN, gewinkelt
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
WKM52-4-WSM52
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
80,40 €
Artikel gesamt
80,40 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren