chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Busleitung für CAN (DeviceNet, CANopen)
RSC-RKC5701-3M
Bestell-ID-Nr. 6604834
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
39,70 €
Artikel gesamt
39,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Netzwerkprotokoll
DeviceNet, CANopen
Leitungslänge (m)
3
Anwendung
Daten
Ausführung
Verbindungsleitung
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gerade, A-codiert
Polzahl
5
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Steckverbinder B
Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert
Polzahl
5
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Bemessungsspannung (V)
60
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Anthrazit
Zulassungen
UL
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Aderquerschnitt (mm²)
0.25
Anzahl der Leiter
2
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
3
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gerade, A-codiert
Steckverbinder B
Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RSC-RKC5701-3M