chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
VAS22-S80E-5/TXL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ventilsteckverbinder Bauform A
VAS22-S80E-5/TXL
Bestell-ID-Nr. 6606504
home
Home
Loading...
Technische Daten
Leitungslänge (m)
5
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Polzahl
2+PE, PE gebrückt
Bemessungsspannung (V)
24
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Schwarz
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Umgebungstemperatur max. (°C)
90
Aderquerschnitt (mm²)
0.75
Anzahl der Leiter
3
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
PUR
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
19,50 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
VAS22-S80E-5/TXL
Artikel gesamt
19,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren