chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
VBS02-S80E-2-RSC5.31T/TXL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ventilsteckverbinder Bauform B
VBS02-S80E-2-RSC5.31T/TXL
Bestell-ID-Nr. 6606518
home
Home
Loading...
Technische Daten
Leitungslänge (m)
2
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Steckverbinder A
Ventilstecker, Bauform B
Polzahl
2+PE
Steckverbinder B
Stecker, gerade
Bemessungsspannung (V)
24
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Schwarz
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Umgebungstemperatur max. (°C)
90
Aderquerschnitt (mm²)
0.75
Anzahl der Leiter
3
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Ventilstecker, Bauform B
Steckverbinder B
Stecker, gerade
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
21,20 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zweifachverteiler
VBS02-S80E-2-RSC5.31T/TXL
Artikel gesamt
21,20 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren