chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
person
Einloggen
Home
Produkte
chevron_left
Menu
VAS22-S80E-3-RSC5.31T/TXL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ventilsteckverbinder Bauform A
VAS22-S80E-3-RSC5.31T/TXL
Bestell-ID-Nr. 6606634
home
Home
Loading...
Technische Daten
Leitungslänge (m)
3
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Polzahl
2+PE, PE gebrückt
Steckverbinder B
Stecker, M12x1, gerade
Polzahl
2+PE
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Bemessungsspannung (V)
24
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Schwarz
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Umgebungstemperatur max. (°C)
90
Aderquerschnitt (mm²)
0.75
Anzahl der Leiter
3
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
3
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder B
Stecker, M12x1, gerade
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zweifachverteiler
VAS22-S80E-3-RSC5.31T/TXL
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
22,90 €
Artikel gesamt
22,90 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren