chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
VAS22-S80E-0.15-DAS22-S-FS5.432/TXL | TURCK – Your Global Automation Partner
Ventilsteckverbinder Bauform A
VAS22-S80E-0.15-DAS22-S-FS5.432/TXL
Bestell-ID-Nr. 6606642
home
Home
Loading...
Technische Daten
Leitungslänge (m)
0.15
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Polzahl
2+PE, PE gebrückt
Bemessungsspannung (V)
24
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Schwarz
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Umgebungstemperatur max. (°C)
90
Aderquerschnitt (mm²)
0.75
Anzahl der Leiter
4
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
0.15
Leitungsmaterial
PUR
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
28,60 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
VAS22-S80E-0.15-DAS22-S-FS5.432/TXL
Artikel gesamt
28,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren