chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
VC9S22-T80E-5/TXL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ventilsteckverbinder Bauform CI
VC9S22-T80E-5/TXL
Bestell-ID-Nr. 6606645
home
Home
Loading...
Technische Daten
Leitungslänge (m)
5
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Steckverbinder A
Ventilstecker, Bauform CI
Polzahl
2+PE, PE gebrückt
Bemessungsspannung (V)
24
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Schwarz
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Umgebungstemperatur max. (°C)
90
Aderquerschnitt (mm²)
0.75
Anzahl der Leiter
3
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Ventilstecker, Bauform CI
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
17,70 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
VC9S22-T80E-5/TXL
Artikel gesamt
17,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren