chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
VAS22-S80E-1-WSC5.31T/TXL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ventilsteckverbinder Bauform A
VAS22-S80E-1-WSC5.31T/TXL
Bestell-ID-Nr. 6606794
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Leitungslänge (m)
1
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Polzahl
2+PE, PE gebrückt
Steckverbinder B
Stecker, M12x1, gewinkelt
Polzahl
2+PE
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Bemessungsspannung (V)
24
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Schwarz
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Umgebungstemperatur max. (°C)
90
Aderquerschnitt (mm²)
0.75
Anzahl der Leiter
3
Leitungsdurchmesser (mm)
5.2
Schutzbauteil
Transildiode
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
1
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder B
Stecker, M12x1, gewinkelt
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
21,90 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
VAS22-S80E-1-WSC5.31T/TXL
Artikel gesamt
21,90 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren