chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
VAS04-K81E-1.5-WSC5T/TXL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ventilsteckverbinder Bauform A
VAS04-K81E-1.5-WSC5T/TXL
Bestell-ID-Nr. 6606801
home
Home
Loading...
Technische Daten
Leitungslänge (m)
1.5
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Steckverbinder A
Ventilstecker, Bauform A
Polzahl
3+PE
Steckverbinder B
Stecker, gerade
Polzahl
4+PE
Bemessungsspannung (V)
24
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Schwarz
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Umgebungstemperatur max. (°C)
90
Aderquerschnitt (mm²)
0.75
Anzahl der Leiter
4
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
1.5
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Ventilstecker, Bauform A
Steckverbinder B
Stecker, gerade
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
24,10 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
VAS04-K81E-1.5-WSC5T/TXL
Artikel gesamt
24,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren