chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
VAS22-S80E-1.5-WSC5.31T/TEL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ventilsteckverbinder Bauform A
VAS22-S80E-1.5-WSC5.31T/TEL
Bestell-ID-Nr. 6606807
home
Home
Loading...
Technische Daten
Leitungslänge (m)
1.5
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Polzahl
2+PE, PE gebrückt
Steckverbinder B
Stecker, M12x1, gewinkelt
Polzahl
2+PE
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Bemessungsspannung (V)
24
Leitungsmaterial
PVC
Leitungsfarbe
Schwarz
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
3
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
1.5
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder B
Stecker, M12x1, gewinkelt
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
23,70 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
VAS22-S80E-1.5-WSC5.31T/TEL
Artikel gesamt
23,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren