chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ventilsteckverbinder Bauform A
VAS22-S80E-2-WSC5.31T/TEL
Bestell-ID-Nr. 6606808
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
24,20 €
Artikel gesamt
24,20 €
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
2+PE, PE gebrückt
Steckverbinder B
Stecker, M12x1, gewinkelt
Polzahl
2+PE
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Bemessungsspannung (V)
24
Leitungsmaterial
PVC
Leitungsfarbe
Schwarz
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
3
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder B
Stecker, M12x1, gewinkelt
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
VAS22-S80E-2-WSC5.31T/TEL