chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
VBS02-E80E-2/TXL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ventilsteckverbinder Bauform B
VBS02-E80E-2/TXL
Bestell-ID-Nr. 6606819
home
Home
Loading...
Technische Daten
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Umgebungstemperatur max. (°C)
90
Leitungslänge (m)
2
Anwendung
Signal
Bemessungsspannung (V)
230
Polzahl
2+PE
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Schwarz
Ausführung
Anschlussleitung
Steckverbinder A
Ventilstecker, Bauform B
Aderquerschnitt (mm²)
0.75
Anzahl der Leiter
3
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Ventilstecker, Bauform B
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
VBS02-E80E-2/TXL
Auf Lager
Listenpreis
16,90 €
Artikel gesamt
16,90 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren