chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ventilsteckverbinder Bauform BI
VIS02-S80E-5-WSC5.31T/TXL
Bestell-ID-Nr. 6606830
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
28,80 €
Artikel gesamt
28,80 €
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
Ventilstecker, Bauform BI
Polzahl
2+PE
Steckverbinder B
Stecker, gerade
Bemessungsspannung (V)
24
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Schwarz
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Umgebungstemperatur max. (°C)
90
Aderquerschnitt (mm²)
0.75
Anzahl der Leiter
3
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Ventilstecker, Bauform BI
Steckverbinder B
Stecker, gerade
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
VIS02-S80E-5-WSC5.31T/TXL