chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ventilsteckverbinder Bauform BI
VIS02-S80E-0.6-WSC5.31T/TEL
Bestell-ID-Nr. 6606867
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
21,80 €
Artikel gesamt
21,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Leitungslänge (m)
0.6
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Steckverbinder A
Ventilstecker, Bauform BI
Polzahl
2+PE
Steckverbinder B
Stecker, M12x1, gerade
Polzahl
2+PE
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Bemessungsspannung (V)
24
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PVC
Leitungsfarbe
Schwarz
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
3
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
0.6
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Ventilstecker, Bauform BI
Steckverbinder B
Stecker, M12x1, gerade
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
VIS02-S80E-0.6-WSC5.31T/TEL