chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
VC8S02-A80E-2/TEL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ventilsteckverbinder Bauform C
VC8S02-A80E-2/TEL
Bestell-ID-Nr. 6606882
home
Home
Loading...
Technische Daten
Leitungslänge (m)
2
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Steckverbinder A
Ventilstecker, Bauform C
Polzahl
2+PE
Bemessungsspannung (V)
230
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PVC
Leitungsfarbe
Schwarz
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Aderquerschnitt (mm²)
0.75
Anzahl der Leiter
3
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Ventilstecker, Bauform C
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
10,60 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
VC8S02-A80E-2/TEL
Artikel gesamt
10,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren