chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
person
Einloggen
Home
Produkte
chevron_left
Menu
VC9S22-T80E-2-RSC5.31T/TEL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ventilsteckverbinder Bauform CI
VC9S22-T80E-2-RSC5.31T/TEL
Bestell-ID-Nr. 6606934
home
Home
Loading...
Technische Daten
Leitungslänge (m)
2
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Steckverbinder A
Ventilstecker, Bauform CI
Polzahl
2+PE, PE gebrückt
Steckverbinder B
Stecker, M12x1, gerade
Polzahl
2+PE
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Bemessungsspannung (V)
24
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PVC
Leitungsfarbe
Schwarz
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
3
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Ventilstecker, Bauform CI
Steckverbinder B
Stecker, M12x1, gerade
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
VC9S22-T80E-2-RSC5.31T/TEL
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
24,60 €
Artikel gesamt
24,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren