chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PVC
RKC4.5T-1-RSC4.5T/TEL
Bestell-ID-Nr. 6625211
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
20,00 €
Artikel gesamt
20,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RKC4.5T-1-RSC4.5T/TEL
Technische Daten
Leitungslänge (m)
1
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert
Polzahl
5
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Steckverbinder B
Stecker, M12x1, gerade, A-codiert
Polzahl
5
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Bemessungsspannung (V)
60
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PVC
Leitungsfarbe
Schwarz
Zulassungen
cULus
Umgebungstemperatur min. (°C)
-5
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
5
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
1
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert
Steckverbinder B
Stecker, M12x1, gerade, A-codiert
Support kontaktieren