chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PVC
PKW3M-5-PSW3M/TEL
Bestell-ID-Nr. 6625296
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
15,40 €
Artikel gesamt
15,40 €
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
Kupplung, M8x1, gewinkelt
Polzahl
3
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Steckverbinder B
Stecker, M8x1, gewinkelt
Polzahl
3
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PVC
Leitungsfarbe
Schwarz
Zulassungen
cULus
Umgebungstemperatur min. (°C)
-5
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
3
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Kupplung, M8x1, gewinkelt
Steckverbinder B
Stecker, M8x1, gewinkelt
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zweifachverteiler
PKW3M-5-PSW3M/TEL