chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
PKG4M-1-PSG4M/TEL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator-, Sensor- und Versorgungsleitung / PVC
PKG4M-1-PSG4M/TEL
Bestell-ID-Nr. 6625307
home
Home
Loading...
Technische Daten
Leitungslänge (m)
1
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Steckverbinder A
Kupplung, M8x1, gerade
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Steckverbinder B
Stecker, M8x1, gerade
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PVC
Leitungsfarbe
Schwarz
Zulassungen
cULus
Umgebungstemperatur min. (°C)
-5
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
4
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
1
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Kupplung, M8x1, gerade
Steckverbinder B
Stecker, M8x1, gerade
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
12,30 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zweifachverteiler
PKG4M-1-PSG4M/TEL
Artikel gesamt
12,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren