chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RKC8T-0.3/TXL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PUR
RKC8T-0.3/TXL
Bestell-ID-Nr. 6625430
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Leitungslänge (m)
0.3
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert
Polzahl
8
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Bemessungsspannung (V)
30
Strombelastbarkeit (A)
2
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Schwarz
Besondere Eigenschaften
Schleppkettentauglich
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Aderquerschnitt (mm²)
0.25
Anzahl der Leiter
8
Bruttogewicht
26
Nettogewicht
26
Leitungsdurchmesser (mm)
5.8
Griffkörper
Kunststoff
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
0.3
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zweifachverteiler
RKC8T-0.3/TXL
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
15,70 €
Artikel gesamt
15,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren