chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PKG3M-1-PSW3M/TXL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PUR
PKG3M-1-PSW3M/TXL
Bestell-ID-Nr. 6625676
home
Home
Loading...
Technische Daten
Leitungslänge (m)
1
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Steckverbinder A
Kupplung, M8x1, gerade
Polzahl
3
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Steckverbinder B
Stecker, M8x1, gewinkelt
Polzahl
3
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Schwarz
Besondere Eigenschaften
Schleppkettentauglich
Zulassungen
cULus
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
3
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
1
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Kupplung, M8x1, gerade
Steckverbinder B
Stecker, M8x1, gewinkelt
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
12,80 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
PKG3M-1-PSW3M/TXL
Artikel gesamt
12,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren