chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
WKC4.4T-P7X3-3.5-RSC4.4T/TXO | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PUR
WKC4.4T-P7X3-3.5-RSC4.4T/TXO
Bestell-ID-Nr. 6625837
home
Home
Loading...
Technische Daten
Leitungslänge (m)
3.5
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gewinkelt, A-codiert
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Steckverbinder B
Stecker, M12x1, gerade, A-codiert
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Orange
Besondere Eigenschaften
LED
Zulassungen
cULus
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
4
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
3.5
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gewinkelt, A-codiert
Steckverbinder B
Stecker, M12x1, gerade, A-codiert
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
24,90 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
WKC4.4T-P7X3-3.5-RSC4.4T/TXO
Artikel gesamt
24,90 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren