chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
WKC4T-P7X2-12-RSC4T/TEL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PVC
WKC4T-P7X2-12-RSC4T/TEL
Bestell-ID-Nr. 6625849
home
Home
Loading...
Technische Daten
Leitungslänge (m)
12
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gewinkelt, A-codiert
Polzahl
3
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Steckverbinder B
Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert
Polzahl
3
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PVC
Leitungsfarbe
Schwarz
Besondere Eigenschaften
LED
Zulassungen
cULus
Umgebungstemperatur min. (°C)
-5
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
3
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
12
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gewinkelt, A-codiert
Steckverbinder B
Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
29,60 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
WKC4T-P7X2-12-RSC4T/TEL
Artikel gesamt
29,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren