chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WKCV4.4T-P7X2-30/TEL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PVC
WKCV4.4T-P7X2-30/TEL
Bestell-ID-Nr. 6626219
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Leitungslänge (m)
30
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gewinkelt, A-codiert
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube A
Edelstahl
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PVC
Leitungsfarbe
Schwarz
Besondere Eigenschaften
LED
Zulassungen
cULus
Umgebungstemperatur min. (°C)
-5
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
4
Leitungsdurchmesser (mm)
4.6
Griffkörper
Kunststoff
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
30
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gewinkelt, A-codiert
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
63,10 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
WKCV4.4T-P7X2-30/TEL
Artikel gesamt
63,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren