chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
WSS12T-5/TEL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PVC
WSS12T-5/TEL
Bestell-ID-Nr. 6626915
home
Home
Loading...
Technische Daten
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Leitungslänge (m)
5
Anwendung
Signal
Bemessungsspannung (V)
30
Besondere Eigenschaften
Geschirmt, Schirm auf Überwurfmutter
Zulassungen
cULus
Polzahl
12
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Strombelastbarkeit (A)
1.5
Leitungsmaterial
PVC
Leitungsfarbe
Schwarz
Ausführung
Anschlussleitung
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gewinkelt, A-codiert
Aderquerschnitt (mm²)
0.14
Anzahl der Leiter
12
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gewinkelt, A-codiert
Auf Lager
Listenpreis
47,40 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
WSS12T-5/TEL
Artikel gesamt
47,40 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren