chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
PKW3M-8/TXL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PUR
PKW3M-8/TXL
Bestell-ID-Nr. 6627023
home
Home
Loading...
Technische Daten
Leitungslänge (m)
8
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Steckverbinder A
Kupplung, M8x1, gewinkelt
Polzahl
3
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Schwarz
Besondere Eigenschaften
Schleppkettentauglich
Zulassungen
cULus
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
3
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
8
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Kupplung, M8x1, gewinkelt
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
PKW3M-8/TXL
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
14,20 €
Artikel gesamt
14,20 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren