chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
PKW4M-0.5-PSW4M/TXL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator-, Sensor- und Versorgungsleitung / PUR
PKW4M-0.5-PSW4M/TXL
Bestell-ID-Nr. 6627050
home
Home
Loading...
Technische Daten
Leitungslänge (m)
0.5
Anwendung
Signal, Power
Ausführung
Verbindungsleitung
Steckverbinder A
Kupplung, M8x1, gewinkelt
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Steckverbinder B
Stecker, M8x1, gewinkelt
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Schwarz
Besondere Eigenschaften
Schleppkettentauglich
Zulassungen
cULus
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
4
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
0.5
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Kupplung, M8x1, gewinkelt
Steckverbinder B
Stecker, M8x1, gewinkelt
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
14,60 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zweifachverteiler
PKW4M-0.5-PSW4M/TXL
Artikel gesamt
14,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren