chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
PKG4M-3/TXL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator-, Sensor- und Versorgungsleitung / PUR
PKG4M-3/TXL
Bestell-ID-Nr. 6627064
home
Home
Loading...
Technische Daten
Leitungslänge (m)
3
Anwendung
Signal, Power
Ausführung
Anschlussleitung
Steckverbinder A
Kupplung, M8x1, gerade
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Schwarz
Besondere Eigenschaften
Schleppkettentauglich
Zulassungen
cULus
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
4
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
3
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Kupplung, M8x1, gerade
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
10,70 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
PKG4M-3/TXL
Artikel gesamt
10,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren