chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
PKG3S-5/TEL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PVC
PKG3S-5/TEL
Bestell-ID-Nr. 6627331
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
9,93 €
home
Home
Loading...
Technische Daten
Leitungslänge (m)
5
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Steckverbinder A
Kupplung, Ø 8 mm, gerade
Polzahl
3
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PVC
Leitungsfarbe
Schwarz
Zulassungen
cULus
Umgebungstemperatur min. (°C)
-5
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
3
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Kupplung, Ø 8 mm, gerade
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
PKG3S-5/TEL
Artikel gesamt
9,93 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren