chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
PSWS3M-5/TXL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PUR
PSWS3M-5/TXL
Bestell-ID-Nr. 6627467
home
Home
Loading...
Technische Daten
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Leitungslänge (m)
5
Anwendung
Signal
Besondere Eigenschaften
Geschirmt, Schirm auf Überwurfmutter, Schleppkettentauglich
Zulassungen
cULus
Polzahl
3
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Schwarz
Ausführung
Anschlussleitung
Steckverbinder A
Stecker, M8x1, gewinkelt
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
3
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Stecker, M8x1, gewinkelt
Auf Lager
Listenpreis
25,60 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
PSWS3M-5/TXL
Artikel gesamt
25,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren