chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PKW4S-5-PSG4S/TEL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PVC
PKW4S-5-PSG4S/TEL
Bestell-ID-Nr. 6627528
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Leitungslänge (m)
5
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Steckverbinder A
Kupplung, Ø 8 mm, gewinkelt
Polzahl
4
Steckverbinder B
Stecker, Ø 8 mm, gerade
Polzahl
4
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PVC
Leitungsfarbe
Schwarz
Zulassungen
cULus
Umgebungstemperatur min. (°C)
-5
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
4
Bruttogewicht
1.1
Nettogewicht
1
Leitungsdurchmesser (mm)
4.6
Griffkörper
Kunststoff
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Kupplung, Ø 8 mm, gewinkelt
Steckverbinder B
Stecker, Ø 8 mm, gerade
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
16,90 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
PKW4S-5-PSG4S/TEL
Artikel gesamt
16,90 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren